Cable |
60 in |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Carga de tensión de alimentación [A] |
1.2 A |
Carga máx. salida digital [mA] |
50 mA |
Carga salida digital [Ohm] |
50 |
Carga Salida. analog. máx [Ohm] |
250 |
Corriente de entrada analógica[Ohm] |
200 |
Descripción del producto |
Actuador |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Función |
Digital output |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
50 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-30 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
122 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-22 °F |
Longitud del cable [m] |
1.5 m |
Nombre del archivo de homologación UL |
VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Nombre del programa de piezas |
ICM |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [máx.] |
20 mA |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [mín.] |
4 mA |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [máx.] |
10 V |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [mín.] |
2 V |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [máx.] |
20 mA |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [mín.] |
4 mA |
Output configuration |
NPN Transistor |
Product Name Description |
Actuator |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-22 °F |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [máx.] |
24 V |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [mín.] |
5 V |
Salidas digitales (DO) [uds.] |
3 Uds. |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño cable alimentación [AWG] |
3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Tamaño cable alimentación [mm2] |
3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Tamaño del cable [AWG] |
7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Tamaño del cable [mm2] |
7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Tensión de alimentación [V] c.c. |
24 V |
Tipo |
ICAD 600A |
Tipo de pantalla |
LCD |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] |
10 % |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] |
-15 % |
Utilizado para el producto |
ICM 20 ICM 25 ICM 32 |
Voltaje de entrada analógico [Ohm] |
10000 |