Accesorios de productos |
Accesorios ICM / ICS / ICLX |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Categoría |
III |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexión de presión piloto ext. |
Manguito soldar (Puerto P2) |
Conexión para manómetro |
Rosca int. con tapón ciego |
Configuración de apertura |
Cerrada (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar) |
Configuración de conexión piloto |
P: Conexión paralela SI-SII: Conexión en serie |
Descripción del producto |
Válvula servoaccionada |
Dirección |
Paso recto |
Equipamiento |
Caperuza |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Funcionamiento de la válvula |
Pilotada |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
248 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-76 °F |
Marca |
ICV Flexline |
Material de conexión |
Acero |
Material del cuerpo |
Acero |
Nombre del archivo de homologación UL |
VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Nombre del programa de piezas |
ICS |
Norma de conexión |
EN 10220 |
Opción de funcionamiento manual |
Eje de apertura manual |
Presión de trabajo máx. [bar] |
52 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
754 psig |
Product Name Description |
Válvula servoaccionada por piloto |
Recubrimiento de la superficie |
Zn (TLP) |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Reparable |
Repuestos ICM / ICS / ICLX |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
5 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] |
125 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] |
5 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] |
125 mm |
Tapa superior |
3 módulos de función |
Tipo |
ICS 125 |
Tipo conex. entrada |
Soldar acero a tope |
Tipo conex. salida |
Soldar acero a tope |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
240.12 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
207 m³/h |
Versión válvula |
Versión estándar |