Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027H2046 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-15, 28 mm, Soldadura
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-15, 28 mm, Soldadura
027H2046
Tipo conex. entrada: Soldadura, Norma de conexión: ASME B 16.22, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 28, Valor Kv [m³/h]: 6, Material de conexión: Acero
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|