Detalles del producto

Peso bruto 2.105 Kilogram
Peso neto 1.725 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513798

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Approval document FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Carga de tensión de alimentación [A] 1.2 A
Carga máx. salida digital [mA] 50 mA
Carga salida digital [Ohm] 60
Carga Salida. analog. máx [Ohm] 500
Clasificación de carcasa Nema (~) 6
Conector eléctrico M12
Corriente de entrada analógica[Ohm] 250
Descripción del producto Actuador eléctrico
Formato de empaquetado Paquete individual
Fuente de alimentación Class 2
Función Digital output
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación CE
FCC
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -22 °F
N.° de expediente SCIP 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
Nombre del producto en el expediente SCIP ICAD xxxB
Nombre del programa de piezas ICM
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [máx.] 20 mA
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [mín.] 4 mA
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [máx.] 10 V
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [mín.] 2 V
Opciones de salida analógica [mA] (2) [máx.] 20 mA
Opciones de salida analógica [mA] (2) [mín.] 4 mA
Output configuration Open drain
Product Name Description Actuator
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -22 °F
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [máx.] 24 V
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [mín.] 5 V
Salidas digitales (DO) [uds.] 3 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo ICAD 600BTS
Tipo de comunicación Bluetooth
RS485
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] 10 %
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] -15 %
Utilizado para el producto ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Versión 01
Voltaje de entrada analógico [Ohm] 10000

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality