Válvula de regulación de nivel de líquido, PMFH 80-6

027F3069

Este producto ha sido descatalogado.

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.00, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Detalles del producto

Peso bruto 7.158 Kilogram
Peso neto 6.734 Kilogram
Volumen 8.68 Liter
EAN 5702422171171

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
N.° de expediente SCIP b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Nombre de producto Válvula de regulación de nivel de líquido
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Piezas incluídas Tapón obturador
Pernos para brida
Juntas de bridas
Conector piloto
Pintura de color Cr3 / TLP
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [mm] 25 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality