Válvula de regulación de nivel de líquido, PMFL 80-6

027F3059

Este producto ha sido descatalogado.

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Detalles del producto

Peso bruto 6.848 Kilogram
Peso neto 6.772 Kilogram
Volumen 8.68 Liter
EAN 5702422171669

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Control de nivel de líquido
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Liquid level regulating valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
N.° de expediente SCIP b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Nombre de producto Válvula de regulación de nivel de líquido
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Piezas incluídas Tapón obturador
Pernos para brida
Juntas de bridas
Conector piloto
Pintura de color Cr3 / TLP
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [mm] 25 mm
Tipo PMFL 80-6
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality