Válvula piloto, EVM

027B112232

Valor Kv [m³/h]: 0.280, Presión de trabajo máx. [bar]: 65.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.602 Kilogram
Peso neto 0.549 Kilogram
Volume 0.845 Liter
EAN 5702428043915

 

Accesorios de productos Pilot valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conex. bobina Caja terminal
Consumo de energía [W] 50Hz 17 W
Consumo de energía [W] 60Hz 14 W
Consumo potencia 10 W
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección None
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo Acero
MaxOPD[bar] 10 W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 14 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 305 psi
Nombre del programa de piezas CVH
ICS
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 940 psig
Product Name Description Válvula piloto
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -76 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 3.3 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] 220 V
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 60 Hz mín. [V] 220 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo EVM
Tipo bobina BE230CS
Tipo conex. entrada Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.324 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.28 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality