Filtro secador hermético, DMT, Acero chapado Cu

023Z8412

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.996 Kilogram
Peso neto 0.94 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428913409

 

Activated alumina [%] 0 %
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R744:197
Capacidad KW R744: 15.9
Capacidad TR R744: 4.5
Capacidad ácido [g] 0.54 g
Capacidad ácido [oz] 0.019 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Descripción del producto Filtro secador para línea de líquido
Designación de tipo DMT 084S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Acero chapado Cu
Material del cuerpo Acero
Molecular sieve [%] 100 %
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Product Name Description Filtro secador hermético
Refrigerante(s) R744
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 118 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 18.29 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1/2 in
Tamaño núcleo 08 cu.in.
Tipo DMT
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen de carcasa [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.17 L
Volumen neto [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.114 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 59 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 3.57 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality