Activated alumina [%] |
0 % |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] |
0% / 100% |
Braket |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
36 Uds. |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C |
R134a: 60 R290: 60 R32: 51 R404A: 62 R407C: 58 R410A: 54 R507: 65 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C |
R134a: 55 R290: 50 R32: 46 R404A: 59 R407C: 54 R410A: 48 R507: 59 |
Capacidad KW |
R134a: 5.0 R290: 6.1 R32: 7.7 R404A: 3.5 R407C: 5.2 R410A: 5.3 R507: 3.4 |
Capacidad TR |
R134a: 1.4 R290: 1.7 R32: 2.2 R404A: 1.0 R407C: 1.5 R410A: 1.5 R507: 1.0 |
Capacidad ácido [g] |
0.13 g |
Capacidad ácido [oz] |
0.005 oz |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] |
DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Descripción del producto |
Filtro secador para línea de líquido |
Designación de tipo |
DML 1.52X2/2S |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Filter driers |
Homologación |
UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Marca |
ELIMINATOR |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Acero |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nombre del archivo de homologación UL |
SA6398 |
Núcleo |
Núcleo sólido |
Observaciones conexión |
2 entradas |
Presión de trabajo máx. [bar] |
58 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
841 psig |
Product Name Description |
Filtro secador hermético |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable |
No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] |
40 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] |
6.12 in² |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
1/4 in |
Tamaño de conexión de salida [in] |
1/4 in |
Tamaño núcleo |
1.5 cu.in |
Tipo |
DML |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volumen de carcasa [foz US] |
1.61 Fluid Ounce US |
Volumen de carcasa [l] |
0.05 L |
Volumen neto [foz US] |
1.16 Fluid Ounce US |
Volumen neto [l] |
0.034 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] |
13 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] |
0.82 in³ |