Filtro secador hermético, DCL, Acero chapado Cu

023Z4547

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 2.42 Kilogram
Peso neto 2.327 Kilogram
EAN 5702428107860

 

Activated alumina [%] 20 %
Alúm. activada / tamiz molec. [%] 20% / 80%
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R134a: 1777
R290: --
R32: 1495
R404A: 1851
R407C: 1725
R410A: 1608
R507: 1938
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R134a: 1627
R290: --
R32: 1376
R404A: 1753
R407C: 1590
R410A: 1431
R507: 1744
Capacidad KW R134a: 91.8
R290: --
R32: 140.0
R404A: 64.6
R407C: 94.1
R410A: 95.6
R507: 62.7
Capacidad TR R134a: 26.1
R290: --
R32: 39.8
R404A: 18.4
R407C: 26.8
R410A: 27.2
R507: 17.8
Capacidad ácido [g] 12.46 g
Capacidad ácido [oz] 0.44 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Descripción del producto Filtro secador para línea de líquido
Designación de tipo DCL 609S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Etiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Acero chapado Cu
Material del cuerpo Acero
Molecular sieve [%] 80 %
Nombre del archivo de homologación UL SA6398
Núcleo Núcleo sólido
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Product Name Description Filtro secador hermético
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 680 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 105.4 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/8 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/8 in
Tamaño núcleo 60 cu.in.
Tipo DCL
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen de carcasa [foz US] 45.44 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 1.34 L
Volumen neto [foz US] 27.96 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.827 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 517 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 31.54 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality