Filtro secador hermético bi-flow, DMB, Acero chapado Cu

023Z1461

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.572 Kilogram
Peso neto 0.566 Kilogram
Volumen 0.82 Liter
EAN 5702428158343

 

Activated alumina [%] 0 %
Alúm. activada / tamiz molec. [%] 0% / 100%
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R134a: 179
R290: --
R32: 150
R404A: 186
R407C: 173
R410A: 162
R507: 195
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R134a: 163
R290: --
R32: 138
R404A: 176
R407C: 160
R410A: 144
R507: 175
Capacidad KW R134a: 5.1
R290: 6.2
R32: 7.8
R404A: 3.6
R407C: 5.3
R410A: 5.3
R507: 3.5
Capacidad TR R134a: 1.5
R290: 1.8
R32: 2.2
R404A: 1.0
R407C: 1.5
R410A: 1.5
R507: 1.0
Capacidad ácido [g] 0.38 g
Capacidad ácido [oz] 0.013 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Descripción del producto Filtro secador bi-flow
Designación de tipo DMB 082S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Homologación UL
Indicador de sentido de flujo Etiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Acero chapado Cu
Material del cuerpo Acero
Molecular sieve [%] 100 %
Nombre de producto Filtro secador hermético bi-flow
Nombre del archivo de homologación UL SA6398
Núcleo Núcleo sólido
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 88 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 13.6 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [mm] 6 mm
Tamaño de conexión de salida [mm] 6 mm
Tamaño núcleo 08 cu.in.
Tipo DMB
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volumen de carcasa [foz US] 6.27 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.18 L
Volumen neto [foz US] 4.32 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.128 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 44 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 2.68 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality