Accesorios de productos |
Accesorios DCR |
Braket |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Cap. líq. [Kw] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Cap. líq. [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
Categoría |
I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Comentarios pres. trabajo máx. |
35_bar/508_psig_como_recipiente 35_bar/508_psig_con_48-F |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] |
DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Conexión soldar [in] |
1 5/8 in |
Descripción del producto |
Filtro secador de refrigerante |
Designación de tipo |
DCR 14413s |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Filter driers |
Homologación |
CE CSA UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Marca |
ELIMINATOR |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Acero |
Nombre del archivo de homologación UL |
SA6398 |
Nombre del programa de piezas |
DCR |
Número de núcleos |
3 |
Piezas incluídas |
1 cub 6 juntas de fieltro 8 pernos |
Presión de trabajo máx. [bar] |
46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtro secador, carcasa |
Refrigerante(s) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R134a R513A R515A |
Reparable |
Repuestos DCR |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño núcleo |
144 cu.in. |
Tapa |
Conector |
Tipo |
DCR |
Tipo de conexión |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volumen de carcasa [foz US] |
164.29 Fluid Ounce US |
Volumen de carcasa [l] |
4.85 L |
Volumen neto [foz US] |
120.96 Fluid Ounce US |
Volumen neto [l] |
3.577 L |