Intercambiador de calor de placas soldadas, Número de placas: 84, BPHE B3-052

021B4414

Material de soldadura: Soldadura de cobre, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.0, Rango de tamaño conex. Q1: G1/2, Rango de tamaño conex. Q2: G1/2, Rango de tamaño conex. Q3: 7/8 in, Rango de tamaño conex. Q4: 1 3/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 22.608 Kg
Peso neto 22.608 Kg
Volume 33.784 Liter
EAN 5702424282073

 

Application Universal
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Yes
Designación de tipo B3-052
Equipamiento Remache
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Null
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de las placas AISI 316L
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.º de modelo 052
Nota de función Con distribuidor
Número de placas 84
Patrón de la placa M
Plate material no. AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo Máx [psi] 653 psi
Product Name Description Intercambiador de calor de placas soldadas
Rango de tamaño conex. Q1 G1/2
Rango de tamaño conex. Q2 G1/2
Rango de tamaño conex. Q3 7/8 in
Rango de tamaño conex. Q4 1 3/8 in
Rango de tamaño conex. Q5 Null
Rango de tamaño conex. Q6 Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R290
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R410A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
R1233ze can't be used
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conex. H1 Null
Tamaño de conex. H2 Null
Tamaño de conex. H3 Null
Tamaño de conex. H4 Null
Tamaño de conex. H5 Null
Tamaño de conex. H6 Null
Tipo BPHE B3-052
Tipo conex. Q1 Conexión G con rosca interna
Tipo conex. Q2 Conexión G con rosca interna
Tipo conex. Q3 Conexión para soldar
Tipo conex. Q4 Conexión para soldar
Tipo conex. Q5 Null
Tipo conex. Q6 Null
Tipo de conex. H1 Conexión para soldar
Tipo de conex. H2 Conexión para soldar
Tipo de conex. H3 Null
Tipo de conex. H4 Null
Tipo de conex. H5 Null
Tipo de conex. H6 Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality