Cantidad por formato de embalaje |
25 Uds. |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
Caída de presión mín. [psi] |
1 psi |
Caída pres. mín [bar] |
0.07 bar |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. cap. nominal de gas caliente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal de gas caliente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SIP] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Dirección |
Paso recto |
Dirección del caudal |
Flujo único |
Diseño |
Pistón |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de productos |
Check valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
En etiqueta del producto |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
155 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
311 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Latón |
Nombre del archivo de homologación UL |
VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
ODP mín. [bar] |
0.04 bar |
OPD mín. [psi] |
0.58 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] |
49 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
710 psig |
Product Name Description |
Válvula de retención |
Producto igual |
020B0136 |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes homologados por UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Tamaño entrada [mm] |
10 mm |
Tamaño salida [mm] |
10 mm |
Tipo |
NRV 10s |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
1.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
1.56 m³/h |