Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide |
Cable |
196 in |
Cantidad por formato de embalaje |
10 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de trabajo nominal |
Continuo |
Clase de aislamiento del bobinado |
Clase H, según norma IEC 85 |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
6 |
Color |
Negro |
Comentarios conex. eléctricas |
Con. a tierra cableado 4 mm2 |
Conector eléctrico |
3 núcleo del cable |
Conex. bobina |
Cable |
Conex. elect. |
Cable |
Conexión a tierra |
Terminal ext. Green/yellow wire |
Consumo de energía [W] 50Hz |
10 W |
Consumo de energía [W] 60Hz |
10 W |
Designación de tipo |
BO024C |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fijación de bobina |
Tornillo de dedos |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Frecuencia [Hz] |
50/60 Hz |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Solenoid valves |
Homologación |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Humedad relativa [% HR] [máx.] |
100 % |
Humedad relativa [% HR] [mín.] |
0 % |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud del cable [m] |
5 m |
N.° de expediente SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Solenoid coils |
Nombre del programa de piezas |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Piezas incluídas |
Kit de sellado IP67 |
Product Name Description |
Bobina para solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Reparable |
No |
Superficie del conductor [mm2] |
3 x 0.75 mm2 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador |
13.5 mm |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] |
24 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] |
24 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. |
24 V |
Texto ventas ATEX |
-40Cta+60C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Tipo |
BO024C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |