Bobina para solenoide, BB440CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 400 - 440, Multipack

018F7353

Bobina para solenoide, Tipo: BB440CS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 400 - 440, Grado de protección de la carcasa: IP00, Conex. bobina: Pala DIN, Tamaño actuador: 13.5 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.26 Kilogram
Peso neto 0.238 Kilogram
Volumen 0.275 Liter
EAN 5702428044516

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] 50Hz 14 W
Consumo de energía [W] 60Hz 15 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 24 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 24 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BB440CS
Diseño estándar de bobina VDE 0580
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Número del repuesto 018F7353
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 400 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 440 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 440 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 400 V
Tipo BB440CS

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality