Bobina para solenoide, BG220BS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Multipack

018F6814

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

Detalles del producto

Peso bruto 0.508 Kilogram
Peso neto 0.48 Kilogram
Volumen 0.543 Liter
EAN 5702428027854

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado Clase H, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico Entrada de cables roscada
Conex. bobina Caja terminal
Conex. elect. Caja de terminales
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] 60Hz 16 W
Consumo potencia 60 Hz [VA] 29 VA
Designación de tipo BG220BS
Diseño estándar de bobina VDE 0580
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
Número del repuesto 018F6814
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] 220 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 220 V
Tipo BG220BS
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality