Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide |
Cantidad por formato de embalaje |
24 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de trabajo nominal |
Continuo |
Clase de aislamiento del bobinado |
Clase H, según norma IEC 85 |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
6 |
Color |
Azul |
Conector eléctrico |
Entrada de cables roscada |
Conex. bobina |
Caja terminal |
Conex. elect. |
Caja de terminales |
Conformidad |
EN 60730-1 |
Cons. potencia dual 50 Hz [W] |
13 W |
Consumo de energía [W] 50Hz |
15 W |
Consumo potencia 50 Hz [VA] |
28 VA |
Designación de tipo |
BG230AS |
Diseño estándar de bobina |
VDE 0580 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fijación de bobina |
Clip on |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Frecuencia [Hz] |
50 Hz |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Solenoid valves |
Homologación |
CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Humedad relativa [% HR] [máx.] |
100 % |
Humedad relativa [% HR] [mín.] |
0 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Solenoid coils |
Nombre del programa de piezas |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV250B |
Número del repuesto |
018F6801 |
Power cons Dual 50Hz [VA] |
25 mW |
Product Name Description |
Bobina para solenoide |
Producto igual |
018F8801 |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador |
13.5 mm |
Tamaño conex. elect. |
Pg 13.5 |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] |
230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] |
220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] |
230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] |
220 V |
Tipo |
BG230AS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |