Bobina para solenoide, BF230DS, Cable, 2.50 m, Multipack

018F6288

Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP67

Detalles del producto

Peso bruto 0.478 Kilogram
Peso neto 0.389 Kilogram
Volumen 2.003 Liter
EAN 5702428022958

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 100 in
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado Clase H, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico 3 núcleo del cable
Conex. bobina Cable
Conex. elect. Cable
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] c.c. 18 W
Contain batteries No
Designación de tipo BF230DS
Diseño estándar de bobina VDE 0580
Diámetro del cable [mm] 6.6 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Longitud del cable [m] 2.5 m
N.° de expediente SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número del repuesto 018F6288
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Superficie del conductor [mm2] 3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC 230 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.c. 230 V
Tipo BF230DS
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality