Bobina para solenoide, BF115CS, Cable, 1.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack
018F6260
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Peso bruto | 0.336 Kilogram |
Peso neto | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Peso bruto | 0.336 Kilogram |
Peso neto | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
Cable | 40 in |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de trabajo nominal | Continuo |
Clase de aislamiento del bobinado | Clase H, según norma IEC 85 |
Color | Azul |
Conector eléctrico | 3 núcleo del cable |
Conex. bobina | Cable |
Conex. elect. | Cable |
Conformidad | EN 60730-1 |
Consumo de energía [W] 50Hz | 11 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 13 W |
Consumo potencia 50 Hz [VA] | 19 VA |
Consumo potencia 60 Hz [VA] | 22 VA |
Designación de tipo | BF115CS |
Diseño estándar de bobina | VDE 0580 |
Diámetro del cable [mm] | 6.6 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fijación de bobina | Clip on |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación | LLC CDC TYSK |
Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % |
Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 1 m |
N.° de expediente SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
Nombre del programa de piezas |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Número del repuesto | 018F6260 |
Product Name Description | Bobina para solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Superficie del conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 100 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 115 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 115 V |
Tipo | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
Cable | 40 in |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de trabajo nominal | Continuo |
Clase de aislamiento del bobinado | Clase H, según norma IEC 85 |
Color | Azul |
Conector eléctrico | 3 núcleo del cable |
Conex. bobina | Cable |
Conex. elect. | Cable |
Conformidad | EN 60730-1 |
Consumo de energía [W] 50Hz | 11 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 13 W |
Consumo potencia 50 Hz [VA] | 19 VA |
Consumo potencia 60 Hz [VA] | 22 VA |
Designación de tipo | BF115CS |
Diseño estándar de bobina | VDE 0580 |
Diámetro del cable [mm] | 6.6 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fijación de bobina | Clip on |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación | LLC CDC TYSK |
Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % |
Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 1 m |
N.° de expediente SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
Nombre del programa de piezas |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Número del repuesto | 018F6260 |
Product Name Description | Bobina para solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Superficie del conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 100 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 115 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 115 V |
Tipo | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |