Bobina para solenoide, BX120CS, Conduit hub, 0.9 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

018F4113

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

Detalles del producto

Peso bruto 0.376 Kilogram
Peso neto 0.325 Kilogram
Volumen 0.81 Liter
EAN 5702428840972

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 35 in
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Clasificación de carcasa Nema (~) 4
Color Negro
Comentarios conex. eléctricas Cables sueltos
Conex. bobina Conduit Hub 1/2in
Conex. elect. Conduit hub
Conexión electrica estandar UL50E CLASE 4
Conformidad UL 429
Consumo de energía [W] 50Hz 16 W
Consumo de energía [W] 60Hz 15 W
Consumo potencia 50 Hz [VA] 29 VA
Consumo potencia 60 Hz [VA] 29 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BX120CS
Diseño de bastidor Bastidor metálico ext.
Diseño estándar de bobina UL 429
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LISTADO POR C UL US
LLC CDC TYSK
EAC
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
Longitud del cable [m] 0.9 m
Nivel de contaminación 3
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación UL MH29671
Nombre del programa de piezas EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Número del repuesto 018F4113
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. 1/2in
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 110 V
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] 120 V
Tensión de alimentación 60 Hz mín. [V] 110 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 110 V
Tipo BX120CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality