Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
9 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Conex. elect. |
Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión electrica estandar |
DIN 40430 |
Descripción del producto |
Termostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] |
5 °C |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] |
2 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] |
4.5 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] |
1.8 °C |
Diferencial contacto [°C] [máx.] |
2 °C |
Diferencial contacto [°C] [mín.] |
1.8 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] |
78 3/4 in |
Función contacto |
SPDT (zona neutra) |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP66 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
45 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
15 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
113 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
59 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] |
2000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] |
464 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] |
240 °C |
N.° de expediente SCIP |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Norma de especificación eléctrica |
EN 60947-4/-5 |
Product Name Description |
Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-58 °F |
Reparable |
Sistemas de contactos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
2xPg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] |
25 x 90 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] |
1 x 3 1/2 in |
Tipo |
RT140L |
Tipo de carga |
Adsorción |
Tipo de diferencial |
Ajustable |
Tipo de sensor |
Sensor de conducto remoto |
UK RoHS compliance |
Yes |
Zona neutra max.[°C] |
5 °C |