Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
9 Uds. |
Categoría |
IV |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de contacto |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Conex. elect. |
Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar |
EN 175301-803 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] [máx.] |
2.5 bar |
Diferencial [bar] [mín.] |
1 bar |
Diferencial [psi] [máx.] |
36.3 psi |
Diferencial [psi] [mín.] |
14.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función contacto |
SPDT gold |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Más información |
Stainless steel bellows Stainless steel connector |
N.° de expediente SCIP |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Nombre del archivo de aprobación |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Norma de especificación eléctrica |
EN 60947-4/-5 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
27.5 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
399 psig |
Presión de ruptura [bar] |
37.5 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
25 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
360 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
10 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
1 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
145.04 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
14.5 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-4 °F |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 11 |
Tamaño conexión Presión |
1/2 |
Tipo |
BCP4 |
Tipo de carga de contacto |
A |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |