Termostato, RT107

017-514066

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Detalles del producto

Peso bruto 1.086 Kilogram
Peso neto 0.974 Kilogram
Volumen 2.685 Liter
EAN 5702423120321

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión electrica estandar DIN 40430
Descripción del producto Termostato
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] 8 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] 1.8 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] 25 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] 6 °C
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 196 7/8 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Homologación CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 70 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 158 °F
Long. vaina sensor mín [in] 4 13/32 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 112 mm
Longitud del tubo capilar [mm] 5000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 419 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 215 °C
N.° de expediente SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nombre de producto Termostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 9.5 x 110 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Tipo de carga Parcial
Tipo de diferencial Ajustable
Tipo de sensor Bulbo remoto
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality