Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
15 Uds. |
Categoría |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Conex. elect. |
Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
ISO 8434-1 |
Conexión electrica estandar |
DIN 40430 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] |
1.5 bar |
Diferencial [psi] |
14.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función contacto |
SPDT |
Función rearme |
Manual máx. |
Grado de protección de la carcasa |
IP54 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Norma de especificación eléctrica |
EN 60947-4/-5 |
Notas de conexión de presión |
Tubo de 6 mm con anillo de corte |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
38 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
551 psig |
Presión de ruptura [bar] |
136 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
34 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
495 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
28 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
10 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
406.1 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
145 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Reparable |
Sistemas de contactos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
2xPg 13.5 |
Tamaño conexión Presión |
12 x 1.5 |
Tipo |
RT6AB |
Tipo de conixión de Presión |
M |
UK RoHS compliance |
Out of scope |