Termostato, RT101

017-502566

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 10000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Detalles del producto

Peso bruto 1.462 Kilogram
Peso neto 1.34 Kilogram
Volumen 4.643 Liter
EAN 5702423119516

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Termostato
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] 20 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] 3.5 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] 10 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] 2.4 °C
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 393 11/16 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 194 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 77 °F
Longitud del tubo capilar [mm] 10000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 572 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 300 °C
N.° de expediente SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nombre de producto Termostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 9.5 x 110 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Tipo RT101
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Ajustable
Tipo de sensor Bulbo remoto
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality