Accesorios de productos |
No |
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Cantidad por formato de embalaje |
25 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de productos |
Sight glasses |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de humedad |
Indicador I |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
80 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
175 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Latón |
N.° de expediente SCIP |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Nombre del archivo de aprobación |
INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
Nombre del archivo de homologación UL |
INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
Presión de trabajo máx. [bar] |
52 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
754 psig |
Product Name Description |
Visor de líquido |
Refrigerante(s) |
R22 R290 R600 R600a |
Refrigerantes homologados por UL |
R22 |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño entrada [mm] |
10 mm |
Tamaño salida [mm] |
10 mm |
Tipo |
SGP 10s I |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verde: con. humedad máx. a 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Verde: con. humedad máx. a 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |