SGP 22s I, Visor de líquido, Soldar, ODF, 22.00 mm, Soldar, ODF, 22.00 mm

014L0039

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.32 Kilogram
Peso neto 0.297 Kilogram
Volumen 0.263 Liter
EAN 5702428839143

 

Accesorios de productos No
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Cantidad por formato de embalaje 28 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R22
R290
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R22
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 7/8 in
Tamaño entrada [mm] 22 mm
Tamaño salida [in] 7/8 in
Tamaño salida [mm] 22 mm
Tipo SGP 22s I
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality