Accesorios de productos |
No |
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Cantidad por formato de embalaje |
170 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Conexión interna/externa |
Externo |
esfera flotante [pc] |
3 Uds. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grupo de productos |
Sight glasses |
Homologación |
CE UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de humedad |
Indicador N |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
80 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
175 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Material de conexión |
Latón |
Material del cuerpo |
Latón |
Más información |
Para junta tórica |
N.° de expediente SCIP |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Nombre del archivo de homologación UL |
INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
Norma de conexión |
ISO 228-1 |
Presión de trabajo máx. [bar] |
35 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
500 psig |
Product Name Description |
Conector de visor |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R134a R513A |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño de conexión |
1/2 |
Tamaño de conexión [in] |
1/2 |
Tipo |
SGRN |
Tipo de conexión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verde: con. humedad máx. a 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: con. humedad máx. a 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |