SGI 19s, Visor de líquido, Soldar, ODF, 19.00 mm, Soldar, ODF, 19.00 mm

014-0047

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 19.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 19.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.364 Kilogram
Peso neto 0.249 Kilogram
Volumen 0.245 Liter
EAN 5702422103219

 

Accesorios de productos No
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C R22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C R22: 500 ppm
Cantidad por formato de embalaje 28 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Refrigerante(s) R22
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 3/4 in
Tamaño entrada [mm] 19 mm
Tamaño salida [in] 3/4 in
Tamaño salida [mm] 19 mm
Tipo SGI 19s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: con. humedad máx. a 25 °C R22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43 °C R22: 250 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality