Válvulas de radiador, RA-FN, Capacidad fija, DN 15, Escuadra, F

013G4218

Válvulas de caudal normal sin preajuste, rosca externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.257 Kilogram
Peso neto 0.245 Kilogram
Volumen 0.273 Liter
EAN 5702420063195

 

Aplicación Sistema bitubo
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Válvulas de caudal normal sin preajuste, rosca externa
Dimensiones estándar F
Diseño Escuadra
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Finalizar Con revest. de níquel
Grupo de productos Radiator Valves
Preajuste No
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada G 3/4 A
Tamaño de la conexión de salida R 1/2
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del caudal [°C] [Max] 120 °C
Tipo RA-FN
Tipo de racor Estándar
Tipo de válvula Capacidad fija
Tipos de conexión Rosca externa
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Max] 0.73 m³/h
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Min] 0.22 m³/h
Valores kvs [m³/h] 0.9 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality