RAVI-VMT, 2.40 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Rosca externa

013U8082

RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m rosc. ext.

Detalles del producto

Peso bruto 0.956 Kilogram
Peso neto 0.956 Kilogram
Volume 2.293 Liter
EAN 5702421500569

 

Aprobación estándar DIN 14597:2005-12 TR838
Característica de caudal Lineal
Control de temperatura
Control del caudal No
Description RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m rosc. ext.
Diámetro [mm] 20 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.5
Función Controlador de temp.
Función de limitador de retorno No
Función VSP: P No
Función VSP: Q No
Función VSP: T
Grupo de productos Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de tuberías capilares [m] 2 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 150 mm
Material de sellado del cono/asiento NBR/latón n.º mat. 2.0402
Material del cuerpo de la válvula Bronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Montaje del sensor de temperatura Más frío
Norma de conexión ISO 228/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 10 bar
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 43 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.8 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1 A
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 120 °C
Tiempo de reacción, apertura [s] 3 "
Tiempo de reacción, cierre [s] 3 "
Tipo RAVI-VMT
Tipos de conexión Rosca externa
Valores kvs [m³/h] 2.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality