RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, Rosca interna

013U0026

RAV PN10 25/3,1 2 vías/8, rosc. int., en ángulo

Product details

Peso bruto 0.804 Kilogram
Peso neto 0.804 Kilogram
Volumen 0.679 Liter
EAN 5702420006109

 

China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Connection types Internal thread
Contain batteries No
Description RAV PN10 25/3,1 2-way/8 int. thr Angle
Diámetro [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función Válvula de control
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN, Альтернативне застосування VSP 6
Presión nominal [bar] 10 bar
Pressure class PN 10
Product group Motorized control valves
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Entrada Rp 1Salida R 1Entrada Rp 1, salida R 1
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Type RAV
Valores kvs [m³/h] 3.1 m³/h
Valve size DN 25
Версія монтажу вільний
Застосування Опалення та охолодження
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нітрільний каучук
Матеріал корпуса клапана Латунь, мат. № 2.0402
Положення шпинделя Нормально відкритий
Стандарт з'єднання ISO 7/1
Фактор кавітації 0.5
Характеристика витрати Лінійна
Хід [мм] 1.1 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality