Conjuntos de diseño RAX, Sensor montado a la derecha, RAX, RAL 9016 en blanco

013G4007

Conjunto derecho de 9016, incluye sensor RAX, válvula y detentor

Detalles del producto

Peso bruto 1.12 Kilogram
Peso neto 1.12 Kilogram
Volumen 1.853 Liter
EAN 5702420059532

 

China RoHS compliance Out of scope
Color RAL 9016 en blanco
Contain batteries No
Contenido del juego Válvula, sensor, detentor
CÓDIGO UNSPSC 40101801
Description Conjunto derecho de 9016, incluye sensor RAX, válvula y detentor
Diseño Sensor montado a la derecha
Diseño del sensor RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Grupo de productos Products for design radiators
N.° de expediente SCIP c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
Nombre del producto en el expediente SCIP Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada Rp 1/2
Tamaño de la conexión de salida R 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max] 120 °C
Tipo RAX Design sets
Tipo de sensor Sensor termostático
Tipo de válvula RA-URX, RLV-X
Tipo RLV RLV-X
UK RoHS compliance Out of scope
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max] 0.34 m³/h
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Valores kvs [m³/h] [Max] 0.44 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality