Válvula de cierre de bola, GBCH 16s

009L7586

Este producto ha sido descatalogado.

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 0.327 Kilogram
Peso neto 0.267 Kilogram
Volumen 0.795 Liter
EAN 5702428514965

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
Equipamiento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Nombre de producto Válvula de cierre de bola
Opción de montaje de panel M4 × 0.7 (2 PC)
Piezas incluídas Válvula Schrader
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Puerto acceso
Refrigerante(s) R744
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 5/8 in
Tamaño salida [in] 5/8 in
Tipo GBCH 16s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 13.61 gal/min
Valor Kv [m³/h] 11.77 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality