Brida, 10 mm, Soldar acero a tope

006-1120

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Detalles del producto

Peso bruto 0.334 Kilogram
Peso neto 0.284 Kilogram
Volumen 0.838 Liter
EAN 5702422099949

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Contain batteries No
Diseño brida Lengua
Especif. material Acero
EU RoHS compliance Out of scope
Forma de la brida Ovalado
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Flanges
Nombre de producto Flange set
Norma de conexión EN 10220
Piezas incluídas 1 brida
1 junta
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 10 mm
Tamaño de conexión [in] 3/8 in
Tipo Flange
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Utilizado para el producto CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20
Versión de brida 1.0

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality