Brida, 10 mm, Soldar acero a tope

006-1111

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: FA 15

Detalles del producto

Peso bruto 0.842 Kilogram
Peso neto 0.78 Kilogram
Volumen 0.852 Liter
EAN 5702422077404

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Dimensiones de pernos M12 x 127 mm
Diseño brida Ranura
Lengua
Especif. material Acero
EU RoHS compliance Out of scope
Forma de la brida Ovalado
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Flanges
In scope of WEEE and contain batteries No
Nombre de producto Flange set
Norma de conexión EN 10220
Piezas incluídas 2 bridas
2 juntas
2 tirantes
4 tuercas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm] 10 mm
Tamaño de conexión [in] 3/8 in
Tipo Flange
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Utilizado para el producto FA 15
Versión de brida 1.1

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality