Intercambiador de calor de microplacas, XB06H+-1, Número de placas: 16

004B1209

Material de soldadura: Cobre, 25 bar

Detalles del producto

Peso bruto 1.756 Kg
Peso neto 1.647 Kg
Volume 5.355 Liter
EAN 5702425141171

 

Altura total sin patas [mm] 320 mm
Anchura total [mm] 95 mm
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm] 45 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 270 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 20 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 20 mm
Material de las placas 1.4404
Material de soldadura Cobre
Material Description (Short Te XB06H+-1-16 PN25 G3/4
Norma de conexión ISO 228/1
Número de pasos 1
Número de placas 16
Patrón de la placa H+
Plate material no. 1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 25 bar
Product Name Description Intercambiador de calor de microplacas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo XB06H+-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality