Intercambiador de calor de placas soldadas, XB51H-1, Número de placas: 60, 25 bar

004B1107

Material de soldadura: Cobre

Detalles del producto

Peso bruto 47.4 Kg
Peso neto 47.4 Kg
Volume 86.765 Liter
EAN 5702421903506

 

Altura total sin patas [mm] 466 mm
Anchura total [mm] 256 mm
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría I
Centro horizontal de puerto [mm] 170 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 380 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 90 mm
Connection length 2 [mm] 90 mm
Connection size 1 DN50
Connection size 2 DN50
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 90 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 90 mm
Material de las placas 1.4404
Material de soldadura Cobre
Material Description (Short Te XB51H-1-60_2_25_ASB_1F50_1F50
Nombre del fabricante Danfoss
Norma de conexión EN 1092
Número de pasos 1
Número de placas 60
Patrón de la placa H
Plate material no. 1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 25 bar
Product Name Description Intercambiador de calor de placas soldadas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo XB51H-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality