Intercambiador de calor de placas soldadas, XB04-2, Número de placas: 80, 16 bar

004B1040

Material de soldadura: Cobre

Detalles del producto

Peso bruto 8.348 Kg
Peso neto 8.348 Kg
Volume 10.687 Liter
EAN 5702425082467

 

Altura total sin patas [mm] 296 mm
Anchura total [mm] 93 mm
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Centro horizontal de puerto [mm] 45 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 248 mm
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 20 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 20 mm
Material de las placas 1.4404
Material de soldadura Cobre
Norma de conexión DIN ISO 228/1
Número de pasos 2
Número de placas 80
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 16 bar
Product Name Description Intercambiador de calor de placas soldadas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo XB04-2
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality