LENO MSV-O, DN 40, Rosca interna

003Z4025

MSV-O DN 40, rosca interna, orificio Venturi fijo, válvula de preajuste manual

Detalles del producto

Peso bruto 2.037 Kilogram
Peso neto 1.872 Kilogram
Volumen 3.393 Liter
EAN 5702420096926

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 20
Conexiones Rp 1½
Contain batteries No
Description MSV-O DN 40, rosca interna, orificio Venturi fijo, válvula de preajuste manual
Escala de ajuste
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje No
Grupo de productos Manual balancing
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR
N.° de expediente SCIP 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Nombre del producto en el expediente SCIP MSV-O DN15-DN50
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 40
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo LENO MSV-O
Tipos de conexión Rosca interna
Tomas de prueba Con tomas de prueba
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality