USV-M, DN 20, Rosca interna

003Z2122

USV-M DN 20, rosca interna, válvula de equilibrado actualizable

Detalles del producto

Peso bruto 0.528 Kilogram
Peso neto 0.516 Kilogram
Volume 0.672 Liter
EAN 5702420082417

 

Capacidad de actualización
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Description USV-M DN 20, rosca interna, válvula de equilibrado actualizable
Escala de ajuste No
Función de cierre
Función de drenaje
Grupo de productos Manual balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación del caudal
Material del cuerpo de la válvula Latón
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 80 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo USV-M
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality