MTCV, Versión: O, DN 20

003Z0553

MTCV DN 20, Versión 0, válvula de circulación termostática multifuncional

Detalles del producto

Peso bruto 0.61 Kilogram
Peso neto 0.61 Kilogram
Volumen 0.524 Liter
EAN 5702421547274

 

Ajuste de fábrica [°C] 50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 10
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, Versión 0, válvula de circulación termostática multifuncional
EU RoHS compliance Out of scope
Función de desinfección No
Grupo de productos Hot water balancing
Material del cuerpo de la válvula Rg5
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 100 KPa
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Tipo MTCV
Tipos de conexión Rosca interna
Valores kvs [m³/h] 1.8 m³/h
Versión O

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality