Cantidad por formato de embalaje |
10 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Conexión interna/externa |
Interno |
Configuración de apertura |
Apertura con presión de cond. ascendente |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] |
35 7/16 in |
Fracción de tamaño del orificio [in] |
2/5 in |
Grupo de productos |
Water regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud del tubo capilar [mm] |
900 mm |
Material del cuerpo |
Latón |
Medio |
Agua dulce Salmuera neutra |
MWP (refrigerante) [psig] |
383 psig |
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] |
26.4 bar |
N.° de expediente SCIP |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Nombre del archivo de aprobación |
VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
WVS/WVTS |
Norma de conexión |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Pres. prueba (refrig.) máx. [bar] |
38 bar |
Pres. prueba (refrig.) máx. [psig] |
551 psig |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
24 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
350 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
232 psig |
Presión diferencial [bar] |
10 bar |
Presión diferencial [psi] |
145 psi |
Product Name Description |
Válvulas de agua controladas por presión |
Rango de presión de control [bar] [máx.] |
18 bar |
Rango de presión de control [bar] [mín.] |
14 bar |
Rango de presión de control [psig] [máx.] |
260 psig |
Rango de presión de control [psig] [mín.] |
205 psig |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-25 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-13 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R513A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conexión (refrigerante) |
1/4 in - 6 mm |
Tamaño de conexión [in] |
3/8-18 |
Tamaño del orificio [mm] |
10 mm |
Tipo |
WVO 10 |
Tipo conexión (refrigerante) |
Tuerca de unión roscada SAE |
Tipo de conexión |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
1.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
1.4 m³/h |