AVTB (rápida), 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Rosca interna

003N6252

AVTB 15 Válvula termostática 20-60#C

Detalles del producto

Peso bruto 1.685 Kilogram
Peso neto 1.601 Kilogram
Volume 3.723 Liter
EAN 5702421101346

 

Aprobación estándar ETA VA 1.54/18952
Característica de caudal Lineal
Conexión del sensor Rosca ext. M14 x 1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Control de temperatura
Control del caudal No
Description AVTB 15 Válvula termostática 20-60#C
Diámetro [mm] 15 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
Factor de cavitación 0.4
Función Controlador de temp.
Función de limitador de retorno No
Función VSP: P No
Función VSP: Q No
Función VSP: T No
Grupo de productos Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de tuberías capilares [m] 2 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 180 mm
Material de sellado del cono/asiento NBR/latón n.º mat. 2.0402
Material del asiento de la válvula Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvula Caucho NBR
Material del cuerpo de la válvula Bronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Montaje del sensor de temperatura Más frío
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Tamaño de conexión NPT 1/2
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 90 °C
Tiempo de reacción, apertura [s] 3 "
Tiempo de reacción, cierre [s] 3 "
Tipo AVTB (fast)
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 1.9 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality