Válvula de agua termostática, AVTA 15, NPT, 1/2-14
003N6182
Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal
Peso bruto | 1.648 Kilogram |
Peso neto | 1.286 Kilogram |
Volume | 3.888 Liter |
EAN | 5702423203406 |
Peso bruto | 1.648 Kilogram |
Peso neto | 1.286 Kilogram |
Volume | 3.888 Liter |
EAN | 5702423203406 |
Accesorios de productos |
Accesorios genéricos Accesorios de válvulas de agua |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Conexión interna/externa | Interno |
Configuración de apertura | Apertura cuando aumenta la temp. del sensor. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/5 in |
Grupo de productos | Water regulating valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 194 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 122 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Material del cuerpo | Latón |
Medio | Medios neutros |
Máx. temperatura sensor [°F] | 257 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 125 °C |
N.° de expediente SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20.1 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 25 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 362.6 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Presión máx. en el sensor [bar] | 25 bar |
Presión máx. en el sensor [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Válvula de agua termostática |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -13 °F |
Reparable | Repuestos de válvula de agua |
Sujección tubo capilar estándar | ANSI/ASME B1.20.1 |
Sujección tubo capilar Int/Ext | Interno |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión [in] | 1/2-14 |
Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in] | 3/4-14 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 18 x 210 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Tipo | AVTA 15 |
Tipo de carga | Universal |
Tipo de conexión | NPT |
Tipo de prensaestopas de tubo capilar | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |
Accesorios de productos |
Accesorios genéricos Accesorios de válvulas de agua |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Conexión interna/externa | Interno |
Configuración de apertura | Apertura cuando aumenta la temp. del sensor. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/5 in |
Grupo de productos | Water regulating valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 194 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 122 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Material del cuerpo | Latón |
Medio | Medios neutros |
Máx. temperatura sensor [°F] | 257 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 125 °C |
N.° de expediente SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20.1 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 25 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 362.6 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Presión máx. en el sensor [bar] | 25 bar |
Presión máx. en el sensor [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Válvula de agua termostática |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -13 °F |
Reparable | Repuestos de válvula de agua |
Sujección tubo capilar estándar | ANSI/ASME B1.20.1 |
Sujección tubo capilar Int/Ext | Interno |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión [in] | 1/2-14 |
Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in] | 3/4-14 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 18 x 210 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Tipo | AVTA 15 |
Tipo de carga | Universal |
Tipo de conexión | NPT |
Tipo de prensaestopas de tubo capilar | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |