AVTB, PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Rosca externa

003N5142

AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3 m rosca ext. G imp./ret.

Detalles del producto

Peso bruto 1.584 Kilogram
Peso neto 1.505 Kilogram
Volumen 4.12 Liter
EAN 5702421100653

 

Aprobación estándar ETA VA 1.54/18952
Característica de caudal Lineal
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión del sensor Rosca ext. M14 x 1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Constante de tiempo [s] 25 "
Control de temperatura
Control del caudal No
Description AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3 m rosca ext. G imp./ret.
Diámetro [mm] 20 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factor de cavitación 0.4
Función Controlador de temp.
Función de limitador de retorno No
Función VSP: P No
Función VSP: Q No
Función VSP: T
Grupo de productos Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de tuberías capilares [m] 2.3 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 150 mm
Material de sellado del cono/asiento NBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvula Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvula Caucho NBR
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Norma de conexión ISO 228/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 30 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1 A
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 130 °C
Tiempo de reacción, apertura [s] 25 "
Tiempo de reacción, cierre [s] 25 "
Tipo AVTB
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 3.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality