Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
003N4232 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AVTB, PN 16, DN 25, 5.50 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Rosca interna
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVTB, PN 16, DN 25, 5.50 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Rosca interna
003N4232
AVTB 25 Válvula termostática 0-30#C