ASV-I, DN 20, Rosca interna

003L7642

ASV-I DN 20, rosca interna, válvula de ajuste

Detalles del producto

Peso bruto 0.478 Kilogram
Peso neto 0.476 Kilogram
Volumen 3.06 Liter
EAN 5702421527924

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Description ASV-I DN 20, rosca interna, válvula de ajuste
Escala de ajuste
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje No
Grupo de productos Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación del caudal
Material del cuerpo de la válvula Latón
N.° de expediente SCIP 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Nombre del producto en el expediente SCIP "ASV-I/M"
Posición de montaje Tubería de impulsión
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 150 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo ASV-I
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality