ASV-P, DN 20, Rosca interna

003L7622

ASV-P DN 20, rosca interna, válvula de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 1.088 Kilogram
Peso neto 1.077 Kilogram
Volume 3.063 Liter
EAN 5702421527825

 

Ajuste de fábrica [kPa] 10 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Description ASV-P DN 20, rosca interna, válvula de equilibrado automático
Escala de ajuste No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación del caudal No
Material del cuerpo de la válvula Latón
N.° de expediente SCIP 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
Nombre del producto en el expediente SCIP "ASV-P DN15-40"
Posición de montaje Tubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 150 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo ASV-P
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality